??
CAD model selection
K1173.250501
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1173 - Spring hinges, steel, stainless steel or aluminium 50 mm
Bill of material
K1173.250501
BESTKIPP
Order No.
K1173.250501
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
version
spring closed
A
width
50 mm
A1
Distance
9 mm
B
Length
50 mm
B1
Distance
30 mm
D
diameter
5 mm
D1
diameter
4 mm
S
thickness
2 mm
GEW
Approx. weight
0.0213 kg
F1
1030 N
F2
2110 N
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245430710
TYP1
für Feder
1
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions